Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
7
System Cables
152
Artikelnummer: 20 77 635 0000
Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (M12-Ports X-Kodierung): 1
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 20 77 635 0000
Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
7
System Cables
152
Produktdetails
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 4000
  • Bezeichnung Single Pair Ethernet (SPE)
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Befestigung Wandmontage
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10,24 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k Einträge
  • MAC–Adressfilter LLDP und PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) geblockt
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität nein
  • Jumbo Frame Support ja
  • Lackierte Leiterplatte ja
  • Lieferumfang Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    24 V DC
    48 V DC
  • zulässige Spannung 12 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    ‌130 mA @ 24 V DC
    ‌70 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <1,45 A @ 24 V DC
    <2,9 A @ 48 V DC
  • Überstromschutz ‌2 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme <3,2 W @ 24 V DC
  • Anschlussart M12 L-Kodierung
  • Kontaktanzahl 5
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20
  • Pinout + / - / - / + / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Überspannungskategorie III
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 680.845 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (M12-Ports X-Kodierung) 1
  • Übertragungsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports SPE
  • 100 Mbit/s (SPE-Ports) 5
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • 100/1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • Übertragungsstandard
    100BASE-T1
    1000BASE-T1
  • Übertragungsphysik
    Twisted Pair 2-adrig
    Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Auto-Negotiation ja
  • Übertragungslänge 40 m
  • Konfiguration Master-Slave automatisch
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium
  • Länge 191 mm
  • Breite 60 mm
  • Höhe 42 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 50155 Bahnanwendungen
    EN 50121-3-2 Bahnanwendungen EMV
    EN 61000-6-2 EMV-Störfestigkeit
    EN 55035 EMV-Störfestigkeit
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    EN 55032 Störaussendung
    IEC 60721-3 Mechanische Stabilität
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
    IEC 60068-2-27 Schocken
    IEEE 802.3
  • Zulassungen
    CE
    auf Anfrage
  • PROFINET ja
  • FCC ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 430 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140456976
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen