配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
294
型号: 09 14 010 0313
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140100371
型号: 09 14 010 0313
Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
Spare Part
2
Modules
294
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han-Modular®
  • Aksesuar tipi Menteşeli çerçeve
  • Aksesuarın açıklaması
    3 modül için
    a ... c
  • Özellikler
    İletken kesiti PE (güç tarafı) 4 ... 10 mm²
    İletken kesiti PE (sinyal tarafı) 1 ... 2,5 mm²
Sürüm
  • Boyut 10 B
Teknik özellikler
  • Sıyırma uzunluğu 8 ... 10 mm
  • Sıkma torku
    ‌0,8 Nm PE vida M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme Çinko döküm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 28,25 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140020863
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较