Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
19
Accessories
7
Piesă de schimb
4
Inserţii
38
Frames
2
Număr articol: 09 30 010 0397
Han 10B-HBM-Rear Fit-SL
Han 10B-HBM-Rear Fit-SL

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Montaj spate
Mărime: 10 B
Construcţie joasă
Levier de blocare individual
Policarbonat (PC), Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 09 30 010 0397
Han 10B-HBM-Rear Fit-SL
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
19
Accessories
7
Piesă de schimb
4
Inserţii
38
Frames
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză Montaj spate
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Han-Easy Lock® Da
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru conectori industriali
  • Conţinut pachet Rama de montaj este inclusă în livrare
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Şuruburi de fixare M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Policarbonat (PC)
    Oţel inoxidabil
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (gri pulbere)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Număr ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 127,2 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140164604
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați