登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
09 30 010 0498
型号: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Split Hood
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 010 0498
Han 10B split hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
29
Accessories
13
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
B
Type kap/behuizing
Split Hood
Type
Hoge constructie
Versie
Grootte
10 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x
Vergrendelingstype
Dubbele sluithendel
Toepassingsgebied
Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Details
Bestel afdichtingen van kabelingangen apart.
Pakketinhoud
2 deelbare kap in twee gelijke delen
2x M4 schroef
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Materiaal (afdichting)
NBR
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
120 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140164499
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts