Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
饰品
5
备件
2
插芯
38
Frames
2
Codice prodotto: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Guarnizione esterna, Montaggio posteriore
Taglia: 10 B
Versione normale
Aggancio a leva singola
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 810 0398
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
7
饰品
5
备件
2
插芯
38
Frames
2
Dettagli del prodotto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® EMC/B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    External seal
    Rear mounting
  • Típus Low construction
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Alkalmazási terület Hoods/Housings for higher EMC requirements
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP66
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Unpainted
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (kiegészítők)
    Polyamide (PA)
    Stainless steel
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 117.24 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140171855
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta