配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
30
Frames
2
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
30
Frames
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version 顶出线
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Låsetype 双锁扣
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸铝
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) 未涂装
  • Farve (kappe/hus) 未上漆
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 160,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140829039
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较