配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
2
插芯
45
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Sin entrada de cable
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 169 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171831
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466