配套产品
配套产品
Steckpartner
18
Zubehör
2
Einsätze
45
Rahmen
2
型号: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Han 10 EMC/B-G

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
18
Zubehör
2
Einsätze
45
Rahmen
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe
    Han® EMV/B
    Han® High Temp
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung ohne Kabeleingang
  • Verriegelungsart Querbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse unbeschichtet
  • Farbe Gehäuse unlackiert
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 169 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140074026
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466