登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
09 36 510 2701
型号: 09 36 510 2701
Han 10Ex UL-F-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2701
Han 10Ex UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han® Ex
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Kön
Hona
Storlek
10 B
Antal kontakter
10
PE-kontakt
Ja
Detaljer
endast avsedd för USA
Detaljer
OBSERVERA! Får endast användas med Han
®
Ex kåpor och chassihus!
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
Märkström
10 A
Peak voltage
90 Vp
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 1 mΩ
Åtdragningsmoment
0,5 Nm Fästskruvar M3
1,2 Nm PE-skruv M4
Recommended screw driver
PH2
Begränsande temperatur
-20 ... +40 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
Upp till +70 °C i T4
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
66,6 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140186910
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found