登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
没有可用数据
eShop
...
Seria
Han® Ex
09 36 510 2601
型号: 09 36 510 2601
Han 10Ex UL-M-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 2601
Han 10Ex UL-M-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Wkłady
Seria
Han® Ex
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
10 B
Liczba kontaktów
10
Kontakt PE
Tak
Szczegóły
tylko do zastosowań US
Szczegóły
UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han
®
Ex!
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Peak voltage
90 Vp
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 1 mΩ
Moment dokręcający
0,5 Nm Śruby mocujące M3
1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +40 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Up to +70 °C in T4
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
64,2 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140186903
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found