配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
3
插芯
38
Frames
2
型号: 09 39 010 0310
Han HP BASE PANEL
Han HP BASE PANEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 39 010 0310
Han HP BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
3
插芯
38
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HP
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
版本
  • 尺寸 10 B
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 3 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 112.5 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140056633
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳