配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Inserţii
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1611
Han 10HPR-Compact-HA-LC-SCL-M25
Han 10HPR-Compact-HA-LC-SCL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
螺钉锁扣
不锈钢
45°边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1611
Han 10HPR-Compact-HA-LC-SCL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
2
Inserţii
26
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria 上売/底座
  • Serii de carcase/prize Han® HPR Compact
  • Tip carcasă/priză 上壳
  • Tip 低结构
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Versiune 45°边出线
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare 螺钉锁扣
  • Domeniu de utilizare 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere (blocare şurub) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 粉末涂层
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005(乌黑)
  • Material (blocare) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 330 g
  • Ţara de origine 中国
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140173828
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466