登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor ruwe omgevingsomstandigheden
19 40 010 0524
型号: 19 40 010 0524
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M16
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 010 0524
Han 10HPR-HSE2-SCL-M16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR
Type kap/behuizing
Kap
Versie
Grootte
10 B
Versie
Ingang zijkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x M16
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling)
4 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Corrosiebestendig
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
490,2 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140831780
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found