配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
型号: 09 12 012 3106
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3106
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Tanımlama Hibrit
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 8
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    4x Han E®
    4x Han D®
    Lütfen verileri veya kodlama elemanını ayrı olarak sipariş edin.
  • Ayrıntılar Veri elemanı ile uygulama durumunda uygun açılı gövde veya muhafazanın seçimi için lütfen yerel HARTING temsilcinizle iletişime geçin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,14 ... 2,5 mm² Sinyal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 26 ... AWG 14 Sinyal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 20 A
  • Nominal gerilim (güç) 600 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 10,43 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140282728
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522