配套产品
配套产品
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
87
型号: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3005
Han 12Q-MI-CRT- Hybrid - Data
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Combinables
1
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
87
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Tanımlama Hibrit - Veri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 12
  • Veri kontağı sayısı 4
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    4x Han E®
    4x Han D®
    Veri elemanı için 4x M12
  • Ayrıntılar DİKKAT! Koruyucu topraklama ile temel izolasyon için tasarlanan çekirdeğin nominal voltajı (Güç 600V, Sinyal 250 V) yalnızca veri elemanının ekranının toprak potansiyeline bağlı olması durumunda geçerlidir. Veri elemanının ekranı toprak potansiyeline bağlı olmadığında, nominal gerilimler Güç için 320 V'a ve Sinyal için 150 V'a, nominal darbe gerilimi Güç için 4 kV'a ve Sinyal için 2,5 kV'a düşecektir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,13 ... 0,33 mm² Data
    0,14 ... 2,5 mm² Sinyal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • İletken kesiti (AWG)
    AWG 26 ... AWG 22 Data
    AWG 26 ... AWG 14 Sinyal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Nominal akım (veri) 2 A
  • Nominal gerilim (veri) 32 V
  • Nominal darbe gerilimi (veri) 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi (veriler) 3
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 20 A
  • Nominal gerilim (güç) 600 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (koruma) Bakır alaşımı, nikel kaplanmış
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 18 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140282735
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522