配套产品
配套产品
Contacts
8
Combinables
1
饰品
7
型号: 09 14 015 3001
Han 15E-M-c multiplierbloc
Han 15E-M-c multiplierbloc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
倍增器块
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
插针: 15
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 14 015 3001
Han 15E-M-c multiplierbloc
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
8
Combinables
1
饰品
7
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Yellock®
  • 原件 倍增器块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 15
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 33.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140021013
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522