配套产品
配套产品
Successor Products
1
饰品
1
型号: 09 30 016 1701
Han 16 B Docking Frame
Han 16 B Docking Frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 1701
Han 16 B Docking Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Docking Frame
Version
  • Størrelse 16 B
  • Detaljer
    Indtrækkerområde x-akse: ±1,5 mm
    Indtrækkerområde y-akse: ±1,5 mm
  • Pakkens indhold
    1 ramme
    4 cylinderhovedskruer (stål, forzinket) til fastgørelse af Docking Frame
Tekniske egenskaber
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 109,5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140046313
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421