Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Części zamienne
1
Wkłady
20
Numer Katalogowy: 09 20 016 0801
Han 16A-g
Han 16A-g

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 16 A
Wysoka konstrukcja
Rygiel pojedynczy
Bez wejść kablowych
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 20 016 0801
Han 16A-g
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
3
Części zamienne
1
Wkłady
20
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han A®
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 16 A
  • Wersja Bez wejść kablowych
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla aplikacji przemysłowych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 155 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140039766
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare