配套产品
配套产品
Combinables
38
Accessories
27
Inserts
65
Frames
2
型号: 19 30 016 0469
Han 16B-HTE2-f.DL-M32/M25
Han 16B-HTE2-f.DL-M32/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M25 1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 016 0469
Han 16B-HTE2-f.DL-M32/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
饰品
27
插芯
65
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu Kryt
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup
    1x M25
    1x M32
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 186 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140279292
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466