登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
14
Запасная часть
4
Контактные вставки
63
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
19 30 016 0297
型号: 19 30 016 0297
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 0297
Han B Base Surface HC 1 Lever Thermoplas
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
14
Запасная часть
4
Контактные вставки
63
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
上売/底座
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
B
Тип кабельного кожуха/корпуса
表面安装底座
Описание кабельного/блочного кожуха
带塑料保护盖
Тип
高结构
Версия
Размер
16 B
Версия
边出线
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x M32
Тип блокировки
单锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Области применения
用于工业连接器的标准上売/底座
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
压铸铝
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
粉末涂层
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037(土灰)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Цвет (стопорный элемент)
RAL 7037(土灰)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
镍
萘
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
400 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140125971
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread