配套产品
配套产品
Combinables
38
Accessories
9
Inserţii
34
Frames
2
型号: 09 30 016 1420
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 21
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 21

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 016 1420
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
38
Accessories
9
Inserţii
34
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză 上壳
  • Tip 低结构
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune 顶出线
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 21
  • Tip blocare 双锁扣
  • Domeniu de utilizare 用于工业连接器的标准上売/底座
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) 压铸铝
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 粉末涂层
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 139.1 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140046252
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466