备件
1
上売/底座
531
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 016 2791
型号: 09 33 016 2791
Han E 16 POS. F INSERT SCREW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 1 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 016 2791
Han E 16 POS. F INSERT SCREW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Ricambio
1
Custodie
531
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han
®
Thermocouple
Identificatie
Han E
®
Versie
Aansluitmethode
Schroefaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
16 B
Met draadbescherming
Ja
Aantal contacten
16
PE-contact
Ja
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
1 ... 2,5 mm²
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
400 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Aanhaalkoppel
0,5 Nm Contactschroef M3
0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
1,2 Nm PE-schroef M4
Recommended screw driver
PH2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
聚碳酸酯 (PC)
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032(卵石灰)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
92 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140051577
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Thermocouple