配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
6
Pièce détachée
2
Inserts
55
Frames
2
型号: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
Han 16EMC/B-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 816 1301
Han 16EMC/B-HBM-DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
6
Pièce détachée
2
Inserts
55
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC/B
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部シール
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 压铸铝
  • 表面 (フード/ハウジング) 未涂装
  • カラー(フード/ハウジング) 未上漆
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • カラー(ロック) RAL 7037(土灰)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 157 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140171954
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466