配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
19
备件
1
上売/底座
169
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
Han 16ES Press - F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
19
备件
1
上売/底座
169
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® ES Press
Version
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Køn Hun
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Blå glider
    kun til stikhuse/chassis-/sokkel-huse med høj konstruktion
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde 9 ... 11 mm
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Farve (tilbehør) Blå
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 112,5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186224
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522