5
备件
1
上売/底座
18
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
插芯
09 33 216 2748
型号: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
HMC镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
5
备件
1
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han
®
ES Press HMC
版本
接线方式
笼式弹片接线
公母类型
母头
尺寸
16 B
针数
16
接地针
是
详细资料
只可用于上売/高结构的底座
蓝色滑片
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
9 ... 11 mm
拧紧力矩
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
HMC镀金
颜色(附件)
蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
122.619 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140186286
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC