配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
型号: 09 36 516 2702
Han 16Ex-UL-F-C
Han 16Ex-UL-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 2702
Han 16Ex-UL-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Ex
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 16
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    solo para uso en EE.UU.
  • Detalles ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con carcasas y bases Han® Ex!
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Up to +70 °C in T4
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 62,7 kg
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140186835
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522