Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
備件
1
上殼/底座
5
Artikelnummer: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Han 16Ex-UL-M-C

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Krimpaansluiting
Mannelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌16 A
Grootte: 16 B
Contacten: 16
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Ex
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 16
  • PE-contact Ja
  • Details
    Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    alleen voor US-doeleinden
  • Details LET OP! Alleen te gebruiken met Han® Ex-kappen en behuizingen!
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +40 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Tot +70 °C in T4
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 58,67 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186828
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare