Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
34
Frames
2
Parça numarası: 19 39 616 0447
Han 16HP Direct/B-HTE-M32
Han 16HP Direct/B-HTE-M32

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Boyut: 16 B
Vidalı kilitleme
Paslanmaz Çelik
Üstten girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm
Toz boya kaplı
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 39 616 0447
Han 16HP Direct/B-HTE-M32
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
饰品
15
备件
1
插芯
34
Frames
2
Ürün detayları
标识
  • 类别 Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • 上壳/底座系列 Han® HP Direct B
  • 上壳/底座类型 Seyyar gövde
版本
  • 尺寸 16 B
  • 版本 Üstten girişli
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Nikel
    Naftalin
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 333,5 g
  • 原产国 Çin
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140182455
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın