配套产品
配套产品
Accessories
6
Inserts
34
Frames
2
型号: 19 40 016 1202
Han 16HPR Base Panel toggle lock. 1xM32
Han 16HPR Base Panel toggle lock. 1xM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 16 B
开关锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 1202
Han 16HPR Base Panel toggle lock. 1xM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Inserts
34
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base 表面安装底座
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión 边出线
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo 开关锁扣
  • Campo de aplicación 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Superficie (capota/base) 粉末涂层
  • Color (capota/base) RAL 9005(乌黑)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,028 g
  • País de origen 德国
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140129887
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466