登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
10
Insertos
36
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para condiciones ambientales adversas
19 40 516 0583
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
10
Insertos
36
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
HPR Compact
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Tipo
Perfil alto
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Entrada lateral
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo central
Campo de aplicación
carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 9005 (negro intenso)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
396 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140174887
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found