登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Han-Modular®-modules
...
Modulaire frames
Frames
09 40 016 9934
型号: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
Frame
Beschrijving van het accessoire
voor max. 6 enkele modules
a ... f
Versie
Grootte
16 B
Pakketinhoud
1x mannelijke PE-adapter
1x vrouwelijke PE-adapter
2x M4/M5 afstandsbouten (AF 7)
2x M5/M6 afstandsbouten (AF 7)
2x M3 schroef
2x M4 schroef
2x sluitring SK S4
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
4 ... 10 mm² PE-contact vermogenszijde
1 ... 2,5 mm² PE-contact signaalzijde
Aanhaalkoppel
0,5 Nm Bevestigingsschroeven M3
1,5 Nm Bevestigingsschroeven M4
6 Nm Afstandsbout
0,8 Nm PE-contactklem 1 ... 2,5 mm2
1,5 Nm PE-contactklem 4 ... 10 mm2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (accessoires)
Zink-spuitgietwerk
Roestvrij staal
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
252 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140194427
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han-Modular®