Tipo de bloqueo
Enclavamiento central (sobre la capota)
Campo de aplicación
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Detalles
Cuando se utilizan aislantes Han® estándar de tamaño B o bastidores articulados Han-Modular®, solicite el adaptador 09400009960 de forma independiente.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propiedades del material
Material (capota/base)
压铸铝
防腐蚀
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (bloqueo)
Acero inoxidable
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo