配套产品
配套产品
Accessories
1
Frames
12
型号: 09 40 016 0371
Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带功能接地
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 016 0371
Han 16HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Frames
12
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base con tierra funcional
Versión
  • Tamaño 16 HPR enlarged
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalles Cuando se utilizan aislantes Han® estándar de tamaño B o bastidores articulados Han-Modular®, solicite el adaptador 09400009961 de forma independiente.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌3 Nm Tornillos de fijación M6
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 217 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173071
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较