登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
11
Frames
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 016 0442
型号: 19 40 016 0442
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
带功能接地
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0442
Han 16HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
11
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR enlarged
Type af kappe/hus
Stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
med funktionel jord
Version
Størrelse
16 HPR enlarged
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M32
Låsetype
Skruelåsning
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Detaljer
Ved brug af Han
®
standardindsatser i størrelse B eller Han-Modular
®
hængslede rammer, skal adapter 09400009960 bestilles separat.
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
15 Nm FE-skrue
Tilspændingsmoment (skruelåsning)
4 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
IP68
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸铝
防腐蚀
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
704 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140172937
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®