配套產品
配套產品
Accessories
1
Frames
4
零件號: 09 40 016 0812
Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o thread
Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o thread

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
上殼
尺寸: 16 HPR enlarged
螺釘鎖扣
不銹鋼
沒有出線口
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
注解
比較
零件號: 09 40 016 0812
Han 16HPR-enlarged-Hood-SL w/o thread
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
1
Frames
4
產品詳情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR enlarged
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 16 HPR enlarged
  • Версия Without cable entry
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Подробные данные When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • Состояние ВЭА 준수
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH no
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH no
  • Особо опасные жидкости предписания REACH no
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    니켈
    나프탈렌
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 35
  • Вес нетто 666.4 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140173064
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較