Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
Részletek
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.09 ... 0.52 mm²
Névleges áramerősség
6.5 A
Névleges feszültség
50 V
Névleges impulzus feszültség
0.8 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges áramerősség UL szerint
5 A AWG 20
Névleges feszültség UL szabvány szerint
30 V
Szigetelés ellenállása
>108 Ω
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +90 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
IEC 61373 Category 1 Class B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140185654
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors