14
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
轻载连接器
Han® 1A
09 10 002 2606
型号: 09 10 002 2606
Han 1A-2+PE-s-m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2606
Han 1A-2+PE-s-m
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
14
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han® 1A
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
公头
尺寸
1 A
针数
2
接地针
是
锁定类型
单锁扣
详细资料
请单独订购锁扣。
单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
详细资料
Han
®
1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
采用螺钉端接技术(2+PE 和 3+PE)的插芯仅在插针数量上有所不同。如果在一个应用中使用这两种插芯,用户必须防止错插! 必须遵守 VDE 0100-410 第 414.4.3 章和 EN 60204-1 第 13.4.5 d) 章的安全说明。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
额定电流
10 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
额定电流按照UL
10 A AWG 16
额定电压符合UL
250 V
绝缘阻抗
>10
8
Ω
拧紧力矩
0.25 Nm
极限温度
-30 ... +90 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
RAL 9005(乌黑)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
12.377 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140162716
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found