配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
アクセサリ
13
フード/ハウジング
7
型号: 09 10 004 3106
Han 1A-M12-f D-coded
Han 1A-M12-f D-coded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌4 A
尺寸: 1 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 004 3106
Han 1A-M12-f D-coded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
アクセサリ
13
フード/ハウジング
7
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 1 A
  • 屏蔽 带电缆扎带
  • 针数 4
  • 更多插针 +屏蔽
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    请单独订购锁扣。
    单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
    插芯不兼容 09 10 000 0800(不封底安装底座,弯式)
  • 详细资料
    Han® 1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压
    48 V AC
    60 V DC
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40.13 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185555
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较