Han
®
1A
33 40 030 0202 100
型号: 33 40 030 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 40 030 0202 100
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PVC 10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Han
®
1A
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
Han
®
1A Vrouwelijk
Omgespoten
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Oliebestendig
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x 2,5 mm²
Aantal contacten
3
PE-contact
Ja
Vergrendelingstype
Klikgrendels
Details
Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
IP66/IP67 in positie aangesloten kabel-met-kabel
Technische eigenschappen
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
400 V
Nominale spanning geleider-aarde
300 V
Beperkt de temperatuur
-30 ... +80 °C niet-verplaatst
-15 ... +80 °C verplaatst
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 aangesloten toestand
IP66 aangesloten toestand
IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
9,2 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PVC
Kleur (kabel)
Grijs
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140237643
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found