登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Inserti
34
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
97 00 000 3718
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆适配器
尺寸: 1 A
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): TPE
注释
比较
型号: 97 00 000 3718
Han 1A cable entry size 2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
插芯
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
Han® 1A
Tipo di custodia
Adattatore per cavi
Versione
Taglia
1 A
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x Pg 13,5
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
3,5 Nm
Temperatura massima
-40 ... +90 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Numero di ri-fissaggi
< 10
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Range di bloccaggio
10 ... 13 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
TPE
Colore (guarnizione)
Bianco
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R23 (HL 1-2)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
IEC 61373 Categoria 1 classe B
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
10,22 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85389099
eCl@ss
27.440.202,00