Rozwiązania zindywidualizowane
...
PULS FIEPOS Przewody systemowe
Han-Power
®
dystybutor energii
61 12 203 0012 00
型号: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
Han® 1A
插针: 3
黑色
防护等级: IPX5 插配状态
注释
比较
型号: 61 12 203 0012 00
Han 1A y-Distributor mff 2,5mm²+1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Rozdzielacze zasilania
Element
Dystrybutor energii
Specyfikacje
Han® 1A
Wersja
Liczba kontaktów
3
Kontakt PE
Tak
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
400 V
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IPX5 stan połączenia
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
RAL 9005 (czarny)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140190610
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found