配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
Frames
2
型号: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20 3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR slim
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 22 HPR
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 4
  • Kabelingang
    1x M20
    3x M32
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌10 Nm Bevestigingsschroeven
    ‌15 Nm PE-schroef
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 885 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140831339
  • eCl@ss 27.440.202,00