Contacts
16
Combinables
3
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
41
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Monoblokk betétek
...
Ipari alkalmazásokhoz
Currents up to 16 A
09 33 024 2712
型号: 09 33 024 2712
Han 24 E-F-C 25-48
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 48 B
插针: 48
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 33 024 2712
Han 24 E-F-C 25-48
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
3
Tools
1
饰品
4
备件
1
上売/底座
41
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han E
®
Specifikáció
Continuing marking
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female
Méret
48 B
Érintkezők száma
48
PE érintkező
Yes
Érintkezők azonosítása
25 ... 48
Részletek
Please order crimp contacts separately.
You need two inserts for a complete assembly!
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 4 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26 ... AWG 12
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
500 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Névleges feszültség CSA szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Meghúzási nyomaték
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
77.82 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140052017
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE