配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
61
型号: 09 33 024 4729
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 4729
Han ES AV POS. 24 INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
61
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® ES AV
  • Elem Terminal block connector
  • Specifikáció
    Left hand version
    Single contour (SK)
Verzió
  • Lezárási mód Cage-clamp termination
  • Fajta Female
  • Méret 24 B
  • Érintkezők száma 24
  • PE érintkező Yes
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 2.5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 12 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint 12 A
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 4 mΩ
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.5 x 3
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 227 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140052260
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较