矩形连接器
...
附件
密封件
09 40 000 9914
型号: 09 40 000 9914
Han 24 HPR-O-RING-SEALING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
O形橡胶密封圈
尺寸: 24 HPR
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 40 000 9914
Han 24 HPR-O-RING-SEALING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
HPR
Typ příslušenství
Pryžový O-kroužek
Verze
Velikost
24 HPR
Vlastnosti materiálu
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
3 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
40169300
GTIN
5713140056862
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Industrial Connectors Han®