配套产品
配套产品
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
型号: 09 14 024 0303
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140240361
型号: 09 14 024 0303
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Han-Modular®
  • Type d'accessoire Cadre renforcé
  • Description de l'accessoire
    pour 6 modules
    A ... F
  • Caractéristiques
    Section du conducteur PE (côté puissance) 4 ... 10 mm²)
    Section de conducteur PE (côté signal) 1 ... 2,5 mm²
Version
  • Taille 24 B
Données techniques
  • Longueur à dénuder 8 ... 10 mm
  • Couple de serrage
    ‌0,8 Nm Vis de terre M3
    ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 78,3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140021273
  • eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较