Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
Codice prodotto: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 24 B
Aggancio a doppia leva
Uscita laterale
1x M32
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 5015 (blu cielo)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® Ex
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Sortie latérale
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Levier double de verrouillage
  • Campo de aplicación Connecteurs pour environnements à risques d'explosion
  • Detalles Équipement simple pour circuits à sécurité intrinsèque
  • Detalles ATTENTION ! A n'utiliser qu'avec des inserts Han® Ex !
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Jusqu'à +70 °C en T4
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 Avec presse-étoupe
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Alliage de zinc moulé
  • Superficie (carcasa/base) Peint à la poudre époxy
  • Color (carcasa/base) RAL 5015 (bleu ciel)
  • RoHS normes
  • Estado ELV normes
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sustancias REACH SVHC Non contenu
  • Sustancias de la Proposición California 65 Oui
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomb
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 538,7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140181830
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta