Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Part number: 19 36 024 1421
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 24 B
Dobbelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Pulverlakeret
RAL 5015 (himmelblå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 36 024 1421
Han 24B Ex-HTE-M25 4 pegs
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Dobbelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Detaljer Simpelt apparat til egensikre kredsløb
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-indsatser!
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 Med kabelforskruning
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (himmelblå)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 529,94 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140163560
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare