配套产品
配套产品
Combinables
39
饰品
1
插芯
45
Frames
2
型号: 09 30 524 0441
Han 24B-HTE-R-NPTF 1"
Han 24B-HTE-R-NPTF 1"

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x NPTF 1 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 524 0441
Han 24B-HTE-R-NPTF 1"
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
饰品
1
插芯
45
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Obudowa wtyczki
  • Wysoka konstrukcja
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Górne wyprowadzenie kabla
  • 出线孔 1x NPTF 1 in
  • 锁定类型 Rygiel pojedynczy
  • 应用领域 Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew aluminiowy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 244 g
  • 原产国 Chiny
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140572263
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较