Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 30 024 5405 XL
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie fisse passanti, per fisse da pannello
Taglia: 24 B
Aggancio a doppia leva
Materiale (custodie): Plastica
Grado di protezione: IP65
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 024 5405 XL
Han 24B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
版本
  • 尺寸 24 B
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 80
  • 净重 22.9 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140910096
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta